myHARTING Login
Configuradores
Prodotti
Prodotti
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Series
Han® Ex for explosion hazardous enviroments
Aislantes
插蕊
Filters
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
10
16 B
10
24 B
12
6 B
10
系列
Select a value
Reset filter
Han
®
Ex
42
額定電流
Select a value
Reset filter
from
1.5 A
16 A
to
1.5 A
16 A
1.5 A
8
16 A
34
額定電壓
Select a value
Reset filter
from
30 V
90 V
to
30 V
90 V
30 V
8
90 V
34
針數
Select a value
Reset filter
from
6
10
16
24
42
46
72
108
to
6
10
16
24
42
46
72
108
6
8
10
8
16
8
24
10
42
2
46
2
72
2
108
2
接線方式
Select a value
Reset filter
壓接針
26
螺栓接線
16
導體截面積
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
7
0.14 ... 4 mm²
19
0.75 ... 2.5 mm²
16
公母類型
Select a value
Reset filter
公頭
21
母頭
21
材料(插針)
Select a value
Reset filter
銅合金
16
表面(插針)
Select a value
Reset filter
鍍銀
16
Unfortunately, no results were found for your search query
42 products
(of 42)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
尺寸-Descendente
系列-Descendente
額定電流-Descendente
額定電壓-Descendente
針數-Descendente
插蕊
Han 6Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 006 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 024 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 46Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 046 3001
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 46
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 024 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 46Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 046 3101
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 46
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 16Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 016 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 16Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 016 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 6Ex UL-F-s
Artículo nº: 09 36 506 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 6Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 006 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 6Ex UL-M-S
Artículo nº: 09 36 506 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex UL-F-s
Artículo nº: 09 36 524 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex-M-s
Artículo nº: 09 36 010 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 16Ex-UL-F-s
Artículo nº: 09 36 516 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex UL-M-s
Artículo nº: 09 36 524 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex-F-s
Artículo nº: 09 36 010 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 6Ex insert male crimp
Artículo nº: 09 36 006 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 6Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 006 2702
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 16Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 016 2702
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 16Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 016 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 16Ex-UL-M-s
Artículo nº: 09 36 516 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex UL-F-s
Artículo nº: 09 36 510 2701
螺栓接線
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex UL-M-s
Artículo nº: 09 36 510 2601
螺栓接線
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.75 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 010 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 024 2702
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex UL-M-c
Artículo nº: 09 36 510 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex UL-F-c
Artículo nº: 09 36 510 2702
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex-M-c
Artículo nº: 09 36 024 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 10Ex-F-c
Artículo nº: 09 36 010 2702
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 10 B
插針: 10
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 6Ex UL-M-c
Artículo nº: 09 36 506 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 6 B
插針: 6
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
插蕊
Han 24Ex UL-M-c
Artículo nº: 09 36 524 2602
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 16 A
尺寸: 24 B
插針: 24
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
尺寸 - Descendente
系列 - Descendente
額定電流 - Descendente
額定電壓 - Descendente
針數 - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 42 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0