Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
295
Artikelnummer: 09 33 706 2601
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Inserts
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 33 706 2601
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
295
Produktdetails
Identification
  • Category Kontaktinsatser
  • Series Han E®
  • Features Han® GreenLine
Version
  • Termination method Skruvterminering
  • Gender Hane
  • Size 6 B
  • With wire protection Ja
  • Number of contacts 6
  • PE contact Ja
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage
    ‌ 500 V
    500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Tightening torque ‌0.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Silverpläterad
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 43 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN
    5713140472242
    5713140472259
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen