Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 A10 0270 010
Han 6 B-E CA lever m/- st/-PVC, 1m
Han 6 B-E CA lever m/- st/-PVC, 1m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 A10 0270 010
Han 6 B-E CA lever m/- st/-PVC, 1m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Han E®
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
Version
  • Longitud de cable 1 m
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • PE contact Yes
  • Detalles
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140334854
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare