Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
12
Part number: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Han 3M HA M25 – with seal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Brid®, With glued seal
Size: 3 A
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
12
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® M
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Han-Brid® számára
    Ragasztott tömítéssel
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
  • Csomag tartalma Tömítőcsavarral
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 Tömítőcsavarral
    IP67 Tömítőcsavarral
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) FPM
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 98 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140170957
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare