Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Ricambio
2
Inserti
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 2305
Han 10EMC/B-HBM-SL
Han 10EMC/B-HBM-SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 810 2305
Han 10EMC/B-HBM-SL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Piesă de schimb
2
Inserţii
38
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 Capotas/bases
  • 上殼/底座系列 Han® EMC/B
  • 上殼/底座類型 Base montaje tipo pasamuros
  • 上殼/底座介紹 Junta hermética externa
  • Construcción baja
版本
  • 尺寸 10 B
  • 鎖定類型 Enclave único
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm Fixing screws M4
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Uncoated
  • 顏色(上殼/底座) Unpainted
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 號提案物質 No incluido
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 103 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140171862
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar