Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
256
Cikkszám: 24 14 408 0000
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 14 408 0000
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
256
Termékleírás
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Identification Advanced
  • Element Ipari Ethernet Switchek
  • Specification Nem menedzselhető
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 8
  • Fixing 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k Bevezetések
  • MAC–address filter LLDP és PROFINET PTCP késleltetés (01-80-C0-00-00-0E) blokkolva
  • Packet buffer size 4 Megabit
  • Non blocking Igen
  • Quality of service Igen
  • Flow control Ki
  • Signal contact Nem
  • PoE functionality Nem
  • Jumbo frame support Igen
  • Field of application Beltéri használatra
  • Pack contents
    Dugaszolható és csavarozható Push-In érintkező az energiaátvitelhez
    Szerelési útmutatók
Termination data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection Igen
  • Operating current
    ‌190 mA @ 24 V DC
    ‌100 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌4 A Bemenetnél
  • Power consumption
    ‌4,6 W @ 24 V DC
    ‌4,8 W @ 48 V DC
  • Termination method Dugaszolható és csavarozható Push-In érintkező az energiaátvitelhez
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,14 ... 1,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Igen
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 illesztett feltétel
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 8
  • Transmission standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Material properties
  • Material (hood/housing) Alumínium (galvanizált)
  • Length 26,2 mm
  • Width 52,4 mm
  • Height 113,5 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 61000-6-1 EMC interferencia elleni védettség
    EN 61000-6-2 EMC interferencia elleni védettség
    EN 55024 EMC interferencia elleni védettség
    EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
    EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
    EN 61000-4-6 vezetett zavarok
    EN 61000-6-4 normál emisszió
    EN 55032 normál emisszió
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Mechanikus stabilitás (3M4 osztály)
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
    IEC 60068-2-27 Ütés
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 A típus
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Approvals
    CE
    DNV GL előkészítés alatt
    E1 előkészületben
  • PROFINET Igen
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 163 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140194977
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás