Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 24 98 100 0011
Ha-VIS MK3000 S738
Ha-VIS MK3000 S738

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
S7 profil sín
38 mm
Alumínium
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 24 98 100 0011
Ha-VIS MK3000 S738
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Ha-VIS MK3000
  • Tipo de accesorio Carril perfilado S7
  • Descripción del accesorio 38 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Aluminio
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40,14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85177000
  • GTIN 5713140148840
  • eCl@ss 19.179.090,00
  • ETIM EC000213
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás