eShop Help
myHARTING Login
Configurators
Productos
Productos
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Interfaces de operador
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Download / order catalogues
Download Product Data ePLAN
Download Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
Industrial Ethernet Switches
Series
Accessories
Accessories
Subcategories
Assembly material
SFP Module
Power Supply
Assembly material
SFP Module
Power Supply
Filters
Series
Select a value
Reset filter
Ha-VIS MK3000
8
Ha-VIS SFP
8
Ha-VIS eCon 7000
3
Ha-VIS eCon 7100
1
Ha-VIS pCon 7000
3
Type of Ethernet
Select a value
Reset filter
Fast Ethernet
4
Gigabit Ethernet
4
Operating temperature
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
3
-40 ... +85 °C
8
Degree of protection acc. to IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
3
Fixing
Select a value
Reset filter
Montaje plano en pared
3
Type of accessory
Select a value
Reset filter
Adaptador de montaje
3
Carril perfilado S7
2
Convertidor DC-DC
3
Juego de montaje en pared
3
Juego de montaje sobre carril DIN
1
Tapa de montaje
3
Transceptor
8
Unfortunately, no results were found for your search query
23 products
(of 23)
1/1
New products - ascending
Part number - ascending
Part number-descending
Relevance
New products
Series-descending
Type of Ethernet-descending
Operating temperature-descending
Degree of protection acc. to IEC 60529-descending
Fixing-descending
Adaptador de montaje
Ha-VIS MK3000 Wall
Article. No: 24 98 100 0003
Montaje plano en pared
Chapa de acero
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Adaptador de montaje
Ha-VIS MK3000 DINV
Article. No: 24 98 100 0004
Montaje plano sobre carril DIN, Vertical
Chapa de acero
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Adaptador de montaje
Ha-VIS MK3000 DINH
Article. No: 24 98 100 0005
Montaje plano sobre carril DIN, Horizontal
Chapa de acero
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Tapa de montaje
Ha-VIS MK3000 Cover25
Article. No: 24 98 100 0000
para switches de 25 mm de anchura
Chapa de acero
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Tapa de montaje
Ha-VIS MK3000 Cover38
Article. No: 24 98 100 0001
para switches de 38 mm de anchura
Chapa de acero
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Tapa de montaje
Ha-VIS MK3000 Cover60
Article. No: 24 98 100 0002
para switches de 60 mm de anchura
Chapa de acero
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2
Article. No: 20 76 000 0300
Multimodo
Longitud de cable: 2,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
Article. No: 20 76 010 0300
Multimodo
Longitud de cable: 550 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15
Article. No: 20 76 020 0300
Monomodo
Longitud de cable: 15,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Article. No: 20 76 024 0300
Monomodo
Longitud de cable: 40,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
Article. No: 20 76 028 0300
Monomodo
Longitud de cable: 80,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L10
Article. No: 20 76 030 0300
Monomodo
Longitud de cable: 10,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40
Article. No: 20 76 034 0300
Monomodo
Longitud de cable: 40,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
Article. No: 20 76 038 0300
Monomodo
Longitud de cable: 80,000 m
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Convertidor DC-DC
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48
Article. No: 20 80 300 3026
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Convertidor DC-DC
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
Article. No: 20 80 300 3027
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Convertidor DC-DC
DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24
Article. No: 20 80 300 3025
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Juego de montaje sobre carril DIN
Klammerbefestigung AL
Article. No: 20 80 000 0003
Según DIN EN 60715
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Juego de montaje en pared
Assembly Kit 10 straight
Article. No: 20 80 010 0001
Vertical
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Juego de montaje en pared
Assembly Kit plain
Article. No: 20 80 024 0002
Conjunto plano
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Juego de montaje en pared
Assembly Kit 10 port
Article. No: 20 80 010 0002
Vertical
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Carril perfilado S7
Ha-VIS MK3000 S725
Article. No: 24 98 100 0010
25 mm
Aluminio
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Carril perfilado S7
Ha-VIS MK3000 S790
Article. No: 24 98 100 0013
90 mm
Aluminio
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Info
Error occurred while adding to shopping cart.
Sort by
Part number - ascending
Part number - descending
Relevance
New products
Series - descending
Type of Ethernet - descending
Operating temperature - descending
Degree of protection acc. to IEC 60529 - descending
Fixing - descending
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 23 products
Compare
0
Sort by
Filters
0