Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
34
Accessories
2
Número de parte: 09 73 296 6801
DIN-Signal R096FS-3,0C1-2
DIN-Signal R096FS-3,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
En ángulo
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 2, según IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos, Codificación lateral
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 09 73 296 6801
DIN-Signal R096FS-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
34
Accessories
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie コネクタ
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung タイプ R
  • Komponente メスコネクタ
  • Kontaktbeschreibung アングル型
Ausführung
  • Anschlussart ウェーブ半田付け端子
  • Art der Verbindung
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
  • Kontaktanzahl 96
  • Kontaktbestückung 列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
  • Länge der Pins 3 mm
  • Kodierung
    コーディングシステム(コンタクト数減少)
    サイドコーディング
  • Leiterplattenbefestigung 固定フランジ付き
技術的特性
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 90 N
  • 引抜力 ≤ 60 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 16.3 g
  • Ursprungsland ドイツ
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140104235
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare