Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Codice prodotto: 09 73 142 6903
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Au su Pd/Ni su Ni, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 73 142 6903
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M invers
  • Element Hankonnektor
  • Description of the contact Lige
  • Features Nominel strøm for specialkontakter: se datablad for de valgte kontakter
Version
  • Termination method Bølgelodningsterminering
  • Connection type
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Number of contacts 48
  • Number of signal contacts 42
  • Number of special contacts 6x
  • Contact configuration Række a, b og c, position 10, 11, ... , 22, 23
  • Termination length 4 mm
  • Coding Kodning med tab af kontakter
  • PCB fixing Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Nominel strøm Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Ydeevneniveau
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Farve (indsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10,75 g
  • Country of origin Rumænien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103351
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta