매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
6
품번들: 09 03 160 8901
DIN-Signal M060MS-3,0C1-AU50
DIN-Signal M060MS-3,0C1-AU50

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: AU 50, 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
비교하다
품번들: 09 03 160 8901
DIN-Signal M060MS-3,0C1-AU50
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
6
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 Conectores
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 Tipo M
  • 요소 Conector macho
  • 접점 설명 Acodado
  • 특징 Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de soldadura por ondas
  • 연결 유형
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • 컨택트핀 개수 64
  • 신호 접점 개수 60
  • 특수 접점 개수 4x
  • 접점 구성 Filas a, b y c, posiciones 7, 8, ... , 25, 26
  • 코딩 Codificación con pérdida de contactos
  • PCB 고정 Con brida de fijación
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • 기중 거리 ≥ 1,2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1,2 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 60 N
  • 철수 포스 ≤ 40 N
  • 성능 레벨
    AU 50
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
자재 특성
  • 재료 (인서트) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 레이어 두께 ≥ 1,27 µm
  • 레이어 두께 ≥ 50 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 según NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 원산지 República Checa
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140197305
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다