매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
20
Tools
9
Accessories
12
품번들: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
압입 단말결선, 랩 터미네이션
정격 전류: ‌2 A
접점: 48
직선형
구리 합금
Au over Pd/Ni over Ni, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
품번들: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
20
Tools
9
Accessories
12
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 2R
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Press-in termination
    Wrap termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Termination length 13 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
  • Insertion force ≤ 45 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Performance level
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging Não
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Colour (insert) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 8.52 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140042964
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다