Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
2
Artikelnummer: 09 23 148 5921 015
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-AU30
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-AU30

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 48
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: AU 30, 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 23 148 5921 015
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-AU30
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
2
Produktdetails
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás 2C típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá a, b és c sorok, 1, 2, ... , 15, 16 pozíciók
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 45 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    AU 30
    1
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 300
  • Nettó tömeg 8,96 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140195837
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen