A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Crimp contact
Rated current: ≤1.5 A
Female contact
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20