Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłącznie typu klatkowego
Prąd znamionowy: 15 A
Kontakty: 15
Stop miedzi
Posrebrzane Strona łączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Przepust kodujący
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)