Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 66 213 5000 062
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=5.0M
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=5.0M

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 33 66 213 5000 062
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=5.0M
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría システムケーブル
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento ケーブルアセンブリ
  • Especificaciones 両端組立て済み
  • Conector 1
    D-Sub High Density
    シールド付きプラスチックフード およびサイドエントリー
  • Conector 2
    D-Sub High Density
    シールド付きプラスチックフード およびサイドエントリー
  • Tipo de cable 銅ケーブル (丸型)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 9
  • Estructura de núcleo 9x AWG 24
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exenciones RoHS 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
    ニッケル
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 380.33 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258556
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare