Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 99 000 0855
Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Crimp die 35mm² for 60 kN tool

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Matriz de ponchado
para herramienta de 60 kN
Notes
Compare
Número de parte: 09 99 000 0855
Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Narzędzia
  • Typ narzędzia Szczęki zaciskowe
  • Opis narzędzia dla narzędzia 60 kN
Wersja
  • Szczegóły
    Identyfikacja 12
    TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
    Szerokość nacisku 9 mm
  • Zawartość opakowania Dostarczane jako para
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 35 mm²
  • Cykle czyszczenia/kontroli ‌ 100
  • Cykle sprawdzania zacisku ‌ 1.000
  • Cykle serwisu/konserwacji ‌35.000
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 46235
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 146,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 82073090
  • GTIN 5713140108011
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare