Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
3
Număr articol: 21 03 212 1306
Circular Connector w. Harax M12 L 3P M
Circular Connector w. Harax M12 L 3P M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept, Configuraţie contact de deviere
Tată
codificare A
Tehnologie conexiuneHARAX®
Poliamidă (PA)
Contacte: 3
Alamă Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.34 ... 0.75 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 21 03 212 1306
Circular Connector w. Harax M12 L 3P M
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
3
Detalii produs
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation M12-L
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation
    Lige
    Afvigende kontaktkonfiguration
Version
  • Termineringsmetode HARAX® tilslutningsteknologi
  • Køn Male
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 3
  • Kontaktkonfiguration 1, 3, 4
  • Kodning A-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,34 ... 0,75 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,6 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 17
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (kontakter) Messing
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
    Naftalin
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 33,59 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140137271
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați