Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 00 00 752 800
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
5x 0,34 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 00 00 752 800
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Flame retardant
Version
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Cable diameter 4.5 mm ± 0.15 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Test voltage Ur.m.s. 3 kV
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤57 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
    UL 758
    UL 1581
    UL 20549
Commercial data
  • Packaging size 5,000
  • Net weight 30.83 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140573697
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar