Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 00 00 752 800
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
5x 0,34 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 00 00 752 800
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 阻燃
版本
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 0.34 mm²
  • 屏蔽 無屏蔽
技術參數
  • 額定電壓 300 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 電纜直徑 4.5 mm ± 0.15 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
  • 測試電壓Ur.m.s. 3 kV
  • 導體電阻@ 20 °C ≤57 Ω/km
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-2-2 阻燃性
    UL 758
    UL 1581
    UL 20549
商用データ
  • 梱包寸法 5,000
  • 正味重量 30.83 g
  • 原産国 捷克
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140573697
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609