Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 55 456 7621 741
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 4
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 37
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 456 7621 741
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 4
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 37
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem M3
  • Obsah balení 140 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.4 Nm Locking screw
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 123 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Instalační výška ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140220058
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare