Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 55 215 6622 741
15p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL2_4-40  SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 55 215 6622 741
15p STR FE PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Conectores
  • Série D-Sub
  • Identification Estándar
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Genre Hembra
  • Taille D-Sub 2
  • Type de connexion
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 15
  • Type de verrouillage Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
  • Contenu du kit 140 piezas en bobina
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,74 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limite de température -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 50 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.600 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140069275
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
PCB Multi ECAD Data