Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
20
Combinables
3
Tools
1
Part Number: 02 51 901 0401
har-modular M1-module male angled
har-modular M1-module male angled

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Contacts: 1
Angled
Polyamide (PA)
Black
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 02 51 901 0401
har-modular M1-module male angled
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
20
Combinables
3
Tools
1
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-modular®
  • Identificare Modul M1
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Unghiular
Versiune
  • Lăţimea modulului 10,16 mm
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 1
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele.
Caracteristici tehnice
  • Distanţă în aer
    ‌4 mm în modul
    ‌2 mm la muchia modulului
  • Distanţa în izolator
    ‌4 mm în modul
    ‌2 mm la muchia modulului
  • Rezistenţă izolaţie >1011 Ω
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 10 N
  • Forţă de extragere ≤ 10 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1,55 kV
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nu
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 0,85 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140197688
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar