Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Accessories
1
Artikelnummer: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Grundleiste
horizontal
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌15 A
Kontakte: 14
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Leiterplattenbefestigung: mit Gewindeflansch
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 14
  • Coding Please order coding pins separately.
  • PCB fixing With thread flange
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 42 N
  • Withdrawal force ≥ 21 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140207653
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen