Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Artikel nummer: 14 12 221 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-22 BK
har-flexicon 3,81 MTH-22 BK

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Sidhuvud
Horisontell
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌11 A
Kontakter: 22
Kopparlegering
Sn över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Kodning: Beställ kodningsstift separat.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Svart
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikel nummer: 14 12 221 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-22 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Produktinformation
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 连接方式 PCB to cable
  • 针数 22
  • 编码 Please order coding pins separately.
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.81 mm
  • 额定电流 ‌ 11 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 66 N
  • 拔出力 ≥ 33 N
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140206656
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare