Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
1
Objednací číslo: 14 12 151 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-15 BK
har-flexicon 3,81 MTH-15 BK

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Záhlaví
Horizontální
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌11 A
Kontakty: 15
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 14 12 151 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-15 BK
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
1
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría コネクタ
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento ヘッダー
  • Especificaciones 水平方向
Versión
  • Método de terminación リフロー半田付け端子 (THR)
  • Tipo de conexión 基板対ケーブル
  • Número de contactos 15
  • Codificación コーディングピンは別途ご注文ください。
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3.81 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 45 N
  • Fuerza de extracción ≥ 22.5 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • Color (inserto)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 5.6 g
  • País de origen イタリア
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140114487
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte