Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Număr articol: 14 31 061 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-6 GN
har-flexicon 3,50 FSV-6 GN

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Vertical
Contact cu şurub
Curent nominal: ‌10 A
Contacte: 6
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Verde
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 14 31 061 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-6 GN
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Screw termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 6
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M2
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 5.04 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115163
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați