Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Part Number: 14 01 031 3102 160
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 WH 500pcs WP
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 WH 500pcs WP

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco de terminais de placa de PCB
Horizontal
Terminal mola para apertar, Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌6 A
Contatos: 3
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 14 01 031 3102 160
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 WH 500pcs WP
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kretskortskopplingsplint
  • Specification Horisontell
  • Funktioner Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea)
Version
  • Förbindningsmetod
    Push-in burklämsförbindning
    Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp PCB to cable
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Leveransomfattning 500 pieces on a reel
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1.5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1.6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Avskalningslängd 6 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 15 N
  • Urtagningskraft ≥ 3 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Black
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.897 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140208575
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare