Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Numéro d‘article: 14 01 021 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 BK 500pcs

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Bornier pour circuit imprimé
Horizontal
Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Intensité nominale: ‌6 A
Contacts: 2
Alliage de cuivre
Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 01 021 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 BK 500pcs
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
détails du produit
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento PCB terminal block
  • Especificaciones Horizontal
  • Características Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Versión
  • Método de terminación
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 2
  • Detalles A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Contenidos del paquete 500 pieces on a reel
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 0,5 mm² Drut
    0,2 ... 0,5 mm² Linka
    0,25 ... 0,34 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 160 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Distancia de separación ‌ 1.5 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 1,6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 6 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 2 N
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Color (aislante) Czarny
  • Material (contactos) Stop miedzi
  • Superficie (contactos)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Ołów
    Nikiel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,393 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140110946
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer