Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Part Number: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Header, Vertical, LCP, Black, PCB to cable, Rated current: 6A, Contacts: 10, Copper alloy, Tin plated
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 14 11 101 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 10
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≥ 10 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112759
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar