Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
6
Part Number: 15 25 100 2601 000
har-flex ang f 100p PL1 560pcs
har-flex ang f 100p PL1 560pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Contatos: 100
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 15 25 100 2601 000
har-flex ang f 100p PL1 560pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
6
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Female connector
  • Beskrivelse af kontakten Angled
Version
  • Termineringsmetode Reflowlötanschluss (SMT)
  • Tilslutningstype
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • Antal kontakter 100
  • Pakkens indhold 릴(reel) 하나당 560 개
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1.27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1.27 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0.4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0.4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 80 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 15 N
    ≤ 70 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • Materiale (kontakter) 구리 합금
  • Overflade (kontakter)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV-status 준수
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer no
  • REACH BILAG XIV-stoffer no
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer no
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3,524 g
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140119116
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare