Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
Número de parte: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
har-flex IDC female 26Pol AU30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 26
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: AU 30, 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 26
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0,635 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Distanţă în aer
    ≥0,35 mm pentru fire solide
    ≥0,4 mm pentru fire torsadate
  • Distanţa în izolator
    ≥0,35 mm pentru fire solide
    ≥0,4 mm pentru fire torsadate
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 20,8 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3,9 N
    ≤ 18,2 N
  • Nivel de performanţă
    AU 30
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Au peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 120
  • Ţara de origine China
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415