Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Număr articol: 61 13 213 0371
Typ-2 Ladesteckdose HARTING
Typ-2 Ladesteckdose HARTING

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Mode 3
Priză de încărcare
Tip 2, cu blocare motorizată
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Puteți utiliza succesorul 08968020001A0.
Număr articol: 61 13 213 0371
Typ-2 Ladesteckdose HARTING
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Detalii produs
Identification
  • Element Charging socket
  • Specification
    Type 2
    with motorised locking
  • Charging mode Mode 3
Version
  • Core structure 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
  • Termination method Krimpterminering
  • Number of phases 3
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 5
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Fixing
    Fästhål 4x 7 mm
    till frontinstallation
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated voltage (signal) 30 V
  • Rated current (power) 32 A
  • Rated voltage (power) 480 V
  • Type of current AC
  • Charging power ‌ 22 kW
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C i drift
    -40 ... +80 °C förvaring/transport
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44 hopkopplat tillstånd
    IP55 Sluten
  • Impact resistance level IK08
  • Conductor length ‌ 70 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Colour (insert) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 5f394173-aed3-4678-8301-1b0286677251
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 62196-2
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140277625
  • eCl@ss 27144792 Charging components E-Mobility (accessories)
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instruction Leaflett
Descărcați Setări
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați