Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
4
Artikel nummer: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU2
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU2

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 14
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-13
Termoplast (PBT)
Grå
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P AU2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
4
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Standard
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 14
  • Förbindningslängd 4,5 mm
  • Låsningstyp Med långa byglar
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 28 N
  • Urtagningskraft ≤ 28 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt IEC 60603-13
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F3/I3
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 7,3 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140028029
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare