Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connectors, Male connector, Press-in termination, Rated current: 1 A, Contacts: 34, Straight, Copper alloy, Nickel plated, Termination side, Au over Pd/Ni, Mating side, Performance level: 2, Thermoplastic resin (PBT), Grey