Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 18 243 1500 068
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,1.5M
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,1.5M

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 33 18 243 1500 068
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,1.5M
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category System cabling
  • Series SEK
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SEK Female connector
  • Connector 2 SEK Female connector
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 20
  • Core structure AWG 28/7
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Colour coded
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
  • Net weight 23 g
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258068
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás