Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Varenummer: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (THR), Rated current: ‌1 A, Contacts: 34, Straight, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Pd/Ni, Mating side, Performance level: NM 30 (S4), 1, Thermoplastic resin (PCT), Beige
Notes
Compare
Varenummer: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
produkt detaljer
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип соединения
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Число контактов 34
  • Длина подключения 2.9 mm
  • Содержимое упаковки Tape & reel
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Усилие вставки ≤ 68 N
  • Усилие расстыковки ≤ 68 N
  • Уровень исполнения NM 30 (S4)
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PCT)
  • Цвет (контактная вставка) Beige
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления China
  • GTIN 5713140211544
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare