Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7756 050
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7756 050
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140255616
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609