Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7756 050
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7756 050
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 5,0m
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
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -40 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    IEC 60754-1 ハロゲンフリー
    EN 60811-404 耐油性
    UN/ECE-R 118 車両用防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 50 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140255616
  • eCl@ss 27,060,308.00