Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
Objednací číslo: 21 03 821 1815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm²
Rated current: ‌2 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 821 1815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Krimpování
  • Gender Male
  • Shielding
    Stíněné provedení
    Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
  • Number of contacts 8
  • Coding A kódování
  • Locking type Šroubové zajišťování
  • Details Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.33 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1,65 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage
    30 V AC
    30 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 42 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225633
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte