Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 821 1815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 1815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Identification Slim Design
  • Element ケーブルコネクタ
  • Specification ストレート型
バージョン
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender オス
  • Shielding
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • Number of contacts 8
  • Coding Aコード
  • Locking type ねじロック
  • Details クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • ワイヤー外径 ≤ 1.65 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧
    30 V AC
    30 V DC
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 42 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225633
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413