Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
451
Număr articol: 21 03 881 2444
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu, Trecere prin panou
Drept
Mamă
codificare D
Terminaţie crimpată
Polimer cristale lichide (LCP)
Contacte: 4
Secţiunea transversală a conductorului: 0.13 ... 0.82 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub, PushPull
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 881 2444
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
451
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Cable connector
    Panel feed through
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D-coding
  • Tip blocare
    Screw locking
    PushPull
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
  • Detalii For Fast Ethernet applications only
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.13 ... 0.82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametru exterior fir ≤ 2.3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 52.45 kg
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140225978
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați