Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 4420
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Outer PushPull
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4420
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Acodado
    Sobremoldeado
    Outer PushPull
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Outer PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 22
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (sobremoldeo) Poliamida (PA)
  • Color (sobremoldeo) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar