Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 4420
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4420
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    Kątowy
    Zalewane
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Outer PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,34 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 22
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa II
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (zalewanie) Poliamid (PA)
  • Kolor (zalewanie) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar