Seri
Alt kategoriler
Filters
  • Seri
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS MK3000
      8
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      49
    • Ha-VIS eCon 3000
      85
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      6
    • Ha-VIS eCon 7100
      1
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
    • Ha-VIS pCon 7000
      3
    • Han-Modular®
      1
  • Ethernet Türü
    Select a value Reset filter
    • Full Gigabit Ethernet
      75
    • Gigabit Ethernet
      9
    • Hızlı Ethernet
      72
  • Nominal gerilim
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      107
    • 48 V DC
      128
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • Toplam bağlantı noktası sayısı
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      29
    • 6
      24
    • 7
      35
    • 8
      31
    • 9
      2
    • 10
      6
    • 16
      9
  • İşletme sıcaklığı
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      119
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      32
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    Select a value Reset filter
    • IP20 birleştirme durumu
      2
    • IP30 birleştirme durumu
      136
    • IP40 birleştirme durumu
      4
    • IP65
      3
    • IP65 / IP67 birleştirme durumu
      3
    • IP65 birleştirme durumu
      3
    • IP67 birleştirme durumu
      3
171 products (of 171)
1/6
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0