Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Hoods/Housings
4
Număr articol: 97 00 000 3425
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Connectors
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 20
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.32 mm² Data 1.5 ... 10 mm² Power
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 3425
ICC20_2/4_I_SMC_M_CRT
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Hoods/Housings
4
Detalii produs
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ICC
  • エレメント インサート
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 20
  • コンタクト数 6
  • データコンタクト 4
  • パワーコンタクト数 2
  • 特殊コンタクト数 1x PEコンタクト
  • 特殊コンタクトの仕様 PEコンタクト
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.08 ... 0.32 mm² Data
    1.5 ... 10 mm² Power
  • 定格電流 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 定格電流(パワー) 40 A
  • 定格電圧導体-接地間(電力) 400 V
  • 定格電圧導体-導体(電力) 690 V
  • 定格サージ電圧(パワー) 6 kV
  • 汚染度(パワー) 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 14 g
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713141173209
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați