Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
5
Peça de reposição
1
Insertos
34
Frames
2
Număr articol: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 B
Levier de blocare dublu (pe carcasă)
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
1x M40
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
5
Spare Part
1
Insertos
34
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 16 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Double locking lever (on the hood)
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 180 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140179226
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați