Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
N.º de referencia: 09 33 010 2701 XL
Han E 10 Pos. F Insert Screw BigPack 250
Han E 10 Pos. F Insert Screw BigPack 250

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 010 2701 XL
Han E 10 Pos. F Insert Screw BigPack 250
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
Detalles del producto
Identification
  • Category Vložky
  • Series Han E®
Version
  • Termination method Šroubové připojení
  • Gender Zásuvka (female)
  • Size 10 B
  • With wire protection Ano
  • Number of contacts 10
  • PE contact Ano
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,75 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Utahovací moment
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Policarbonato (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů) Chapado en plata
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Výjimky RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Plomo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 250
  • Net weight 68,1 g
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185968
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar