Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
N.º de referencia: 09 33 010 2701 XL
Han E 10 Pos. F Insert Screw BigPack 250
Han E 10 Pos. F Insert Screw BigPack 250

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 010 2701 XL
Han E 10 Pos. F Insert Screw BigPack 250
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E®
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 10 B
  • With wire protection Yes
  • Number of contacts 10
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7,5 mm
  • Tightening torque
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 250
  • Net weight 68.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185968
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522