Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
32
Frames
4
N.º de referencia: 09 40 006 0381
Han 6HPR-agg-R
Han 6HPR-agg-R

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con contacto de guía
Tamaño: 6 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 006 0381
Han 6HPR-agg-R
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
32
Frames
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Bulkhead mounted housing
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus With guiding pin
Version
  • Størrelse 6 B
  • Låsetype Central locking lever (on the hood)
  • Anvendelsesområde Hoods/housings for harsh outdoor environments
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Powder-coated
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 176,2 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140902848
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos